ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VREFHI | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 输入转换范围(Vin+、Vin-) | 必须 < VDDA33 | 0 | 32/18 × VREFHI | V | |
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| 增益误差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
| 偏移误差 | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±4 | LSB | |||
| 通道间偏移误差 | ±2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 同一参考组 | ±4 | LSB | ||
| ADC 间偏移误差 | 同一参考组 | ±2 | LSB | ||
| DNL | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | -1 | ±0.5 | 1 | LSB |
| INL | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB |
| SNR | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | 68 | dB | ||
| ENOB(同步运行) | 11 | 位 | |||
| ENOB(异步运行) | 9.7 | 位 | |||
| ADC 间隔离 | 同步运行 | -10 | 10 | LSB | |
| VREFHI 输入电流 | 400 | µA | |||
| 转换时间 | 250 | ns | |||
| 输入漏电流 | 0.1 | 5 | µA | ||
| 电源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 电源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 功耗 (VDDA33) | 200 | µA | |||
| 功耗 (VDDA18) | 700 | µA | |||
| 最大 ADCCLK 频率 | 占空比为 50%。最小脉冲宽度必须保持在 7.5ns | 50 | 66.667 | MHz | |
| 采样时间 | 75 | ns |