ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| GROUP | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMU | 电源 (VDDA33) | 3.1 | 3.3 | 3.46 | V |
| 带隙 | VREF 已修整 | 0.886 | 0.9 | 0.914 | V |
| 1.8V LDO | DC 精度 | 1.764 | 1.8 | 1.836 | V |
| 瞬态负载调整率 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 直流负载调整率 | 5 | mV | |||
| 负载电流 | 0 | 60 | mA | ||
| 上电时间 | 800 | uS | |||
| 浪涌电流 | 150 | mA | |||
| 外部去耦电容 | -20% | 4.7 | 20% | uF | |
| ADC 基准 | 负载调整率 | ±1 | mV | ||
| ADC 基准 | DC 精度 | 1.764 | 1.8 | 1.836 | V |
| 上电时间 | 800 | uS | |||
| 浪涌电流 | 80 | mA | |||
| 外部去耦电容 | -20% | 4.7 | 20% | uF |