ZHCSIS6B September 2018 – December 2018 ADS1278-SP
PRODUCTION DATA.
ADS1278-SP(八通道)是一款数据速率高达每秒 12.8 万个采样 (128kSPS) 的 24 位、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),可支持八通道同步采样。
传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 可提供更大的可用带宽,但其失调电压和漂移规格均显著低于工业领域对应器件。ADS1278-SP 对上述类型的转换器进行了整合,可支持高精度工业测量,且具备出色的直流和交流规格。
高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。
| 器件型号 | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| ADS1278MHFQ-MLS | 耐辐射等级 75krad (Si);–55°C 至 125°C | 84 引脚 HFQ
重量: 4.46g(3) |
| ADS1278WHFQ-MLS | 耐辐射等级 75krad (Si);–55°C 至 115°C | |
| ADS1278HFQ/EM | 工程样片(2) | |
| ADS1278EVM-CVAL | 陶瓷评估板 | EVM |