低侧驱动器

我们的低侧栅极驱动器可实现可靠且高效的电源系统

parametric-filter查看所有产品
我们的低侧驱动器通过降低开关损耗、提高系统对噪声的恢复能力和提高系统密度来帮助您更大限度地发挥设计的潜力,从而实现高效、可靠的设计。此外,我们的设计资源(包括视频、技术文章和参考设计)可在整个设计过程中为您提供支持。

按类别浏览

按通道进行选择
单通道低侧栅极驱动器

应用包括 BJT 替换、单级电机驱动和单相升压 PFC。

双通道低侧栅极驱动器

应用包括栅极驱动变压器、同步整流和交错式 PFC。

按应用查找低侧栅极驱动器

UCC57108
低侧驱动器

具有去饱和保护 (DESAT) 和 8V 欠压锁定 (UVLO) 的低侧 3A/3A 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.55

UCC57108-Q1
低侧驱动器

具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车级低侧 3A/3A 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.649

UCC27614-Q1
低侧驱动器

具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车级 10A/10A 单通道栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.508

UCC57102-Q1
低侧驱动器

具有去饱和保护和 12V 欠压锁定功能的汽车级低侧 3A/3A 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.649

UCC27444
低侧驱动器

具有 -5V 输入能力的 4A 双通道低侧栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.31

UCC44273
低侧驱动器

具有 5V UVLO 的 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.22

技术资源

应用简报
应用简报
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
该应用手册讨论了低侧栅极驱动器 IC 相对于分立式图腾柱的优势以及它们在欠压锁定条件下的性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B)
该应用手册讨论了单路输出驱动器如何实现更大的布局灵活性和更少的寄生效应,从而实现出色的开关性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势
该应用手册讨论了在开关电源中选择栅极驱动器时要考虑的设计参数以及它们如何影响关键性能指标。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电信和服务器电源
借助 TI 低边栅极驱动器的高驱动强度和小型封装选项,更大限度地提高服务器电源单元的功率密度
电动汽车充电基础设施
使用 TI 低边栅极驱动器更大限度地提高功率密度和效率,该驱动器将高驱动强度和低传播延迟整合到紧凑型封装中
汽车
从动力总成到加热和冷却系统,TI 低边栅极驱动器可在不影响尺寸和重量的情况下提高可靠性和效率
激光雷达和机器视觉
使用 TI 经过氮化镓 (GaN) 优化的低边栅极驱动器设计更强大、更精密的激光雷达系统
电器
TI 的低边栅极驱动器产品系列包括从通用到高性能的各种产品,能够可靠地驱动大型和小型电器

借助 TI 低边栅极驱动器的高驱动强度和小型封装选项,更大限度地提高服务器电源单元的功率密度

凭借更高的驱动强度、更快的开关特性和多个欠压锁定 (UVLO) 选项,TI 低边驱动器有助于更大限度地降低功率因数校正和同步整流器功率级中的损耗。

优势:

  • 更大的电源电压范围,可为过冲保护提供足够的裕度。
  • 反向电流处理,无需额外元件即可实现可靠的瞬态能力。
  • 小外形无引线封装,有助于减小印刷电路板的尺寸和重量。
  • 多个 UVLO 选项(包括 5V UVLO),可实现更高的频率并更大限度地降低功率损耗。

特色资源

参考设计
  • PMP8877 – 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
  • PMP23126 – 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计
产品
  • UCC27624 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器
  • UCC27614 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 10A/10A 单通道栅极驱动器
  • UCC27511A – 具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

使用 TI 低边栅极驱动器更大限度地提高功率密度和效率,该驱动器将高驱动强度和低传播延迟整合到紧凑型封装中

凭借更高的驱动强度和快速开关特性,TI 半桥驱动器可帮助更大限度地降低交流/直流或直流/直流功率级中的损耗。

优势:

  • 两个 5A 通道,用于通过单个器件驱动多个电源开关。
  • 低传播延迟,可缩短死区时间并提高效率。
  • 更大的电源电压范围,可为过冲保护提供足够的裕度。
  • 反向电流处理,无需额外元件即可实现可靠的瞬态能力。
  • 小型封装选项,可减小印刷电路板尺寸和重量。

特色资源

产品
  • UCC27624 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器
  • UCC27614 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 10A/10A 单通道栅极驱动器
  • UCC27531 – 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
硬件开发
  • UCC27624DGNEVM – UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块
  • UCC27614EVM – UCC27614 单通道 30V、10A 高速低侧栅极驱动器评估模块

从动力总成到加热和冷却系统,TI 低边栅极驱动器可在不影响尺寸和重量的情况下提高可靠性和效率

凭借更高的驱动强度和快速开关特性,TI 低边驱动器有助于在整个车辆设计中更大限度地降低损耗并提高可靠性。

优势:

  • 负电压和反向电流处理,无需额外的元件即可提高可靠性。
  • 5V 欠压锁定,允许系统在较低的偏置电压下工作,从而提高开关频率并减小系统尺寸。
  • 更大的电源电压范围,可为过冲保护提供足够的裕度。
  • 小型封装,可减小印刷电路板尺寸和重量。 

特色资源

参考设计
  • TIDA-01407 – 汽车类 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计
  • TIDM-BIDIR-400-12 – 双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计
产品
  • UCC27624-Q1 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车级 5A/5A 双通道栅极驱动器
  • UCC27517A-Q1 – 具有 5V UVLO 和双输入结构的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器
硬件开发
  • UCC27624DGNEVM – UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块

使用 TI 经过氮化镓 (GaN) 优化的低边栅极驱动器设计更强大、更精密的激光雷达系统

TI 的 GaN 低边驱动器产品系列可为精密、紧凑的激光脉冲生成级提供窄输出脉冲和超小失真。

优势:

  • 1.25ns 输出脉冲宽度和 300ps 脉冲失真,可实现保护眼睛安全的更强大二极管脉冲和远距离精密激光雷达系统。
  • 小外形无引线封装可将更多二极管置于紧凑的空间中。
  • 分离输出可通过外部电阻器实现独立可调的驱动强度和时序。
  • 符合汽车标准的工业型号,适用于任何使用 GaN 电源开关的激光成像应用。 

特色资源

参考设计
  • TIDA-01573 – 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计
产品
  • LMG1025-Q1 – 适用于窄脉冲应用、具有 5V UVLO 的汽车类 7A/5A 单通道低侧栅极驱动器
  • LMG1020 – 具有 5V UVLO、可提供纳秒级输入脉冲的 7A/5A 单通道栅极驱动器
  • UCC27611 – 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器
硬件开发
  • LMG1025-Q1EVM – LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块
  • LMG1020EVM-006 – LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块
技术资源

TI 的低边栅极驱动器产品系列包括从通用到高性能的各种产品,能够可靠地驱动大型和小型电器

TI 低边驱动器以小型封装尺寸提供更高的可靠性,适用于升压功率因数校正级、单开关斩波器或电池放电开关。

优势:

  • 负电压处理可针对电机引起的瞬态提供可靠性。
  • 更大的电源电压范围可为过冲保护提供足够的裕度。
  • 紧凑型封装可减小印刷电路板尺寸和重量。
  • 多个欠压锁定选项(包括 5V)有助于提高频率,同时更大限度地降低功率损耗。 

特色资源

参考设计
  • TIDM-02010 – 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
  • TIDA-010216 – 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
产品
  • UCC27517 – 采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器
  • UCC27624 – 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器
  • UCC27531 – 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

设计和开发资源

参考设计
480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>流 SMPS 参考设计

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可更大限度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合迟滞控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 (...)

参考设计
具有集成功率因数校正功能的单轴电机控制参考设计

此参考设计演示了将单轴电机控制和功率因数校正 (PFC) 集成于单个微控制器内的最佳做法。这种做法在设计变频压缩机时十分常用,尤其是在 HVAC 系统中。此实施方案经过优化,可使用无传感器场定向控制 (FOC) 算法来驱动 TMS320F2805x 微控制器上的永磁同步电机 (PMSM) 和两相交错式 PFC。FOC 算法在各种速度下保持高效,并且通过处理电机的一个动态模型可将扭矩随瞬态的变化考虑在内。

参考设计
双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计

双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计通过基于微控制器的方式实现了一种隔离式双向直流/直流转换器。具有同步整流的相移全桥 (PSFB) 以降压模式控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级则以升压模式控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。此实施方案使用位于低压侧的德州仪器 (TI) 32 位微控制器 TMS320F28035 来实现对双向能流的闭环控制。这一数字式控制器系统可以实施先进的控制策略,在不同条件下最优地控制功率级,还提供系统级智能,从而在工作模式与 PWM 开关模式之间进行安全无缝过渡。

与低侧驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。