LMG1025-Q1EVM

LMG1025-Q1EVM

立即订购

概述

LMG1025-Q1EVM 是一款具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传递到功率级的短脉冲输入。

特性
  • 展示 1-2ns 脉冲 > 50A 的驱动器能力
  • 极短传播延迟:典型值为 3ns,最大值为 4.5ns
  • 典型上升/下降时间为 550ps
  • 施密特触发型 CMOS 输入,可确保稳定性
  • 电感小于 500pH 的先进布局

  • 激光器不包括在内
  • 低侧驱动器
    LMG1025-Q1 — Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1.25ns pulse width

     

    线性和低压降 (LDO) 稳压器
    LP2985 — 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    硬件开发
    参考设计
    TIDA-01573 — 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    硬件开发
    参考设计
    TIDA-01573 — 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 LMG1025-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 2020-5-8
    证书 LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-9-16

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频系列

    观看全部视频

    视频