高侧或低侧电流感应比较器 - INA301

INA301 (正在供货)

高侧或低侧电流感应比较器

 

描述

INA301 由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值作比较来检测过流情况。该器件 具有 一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。此分流监控器能够在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量差分电压信号,并且与电源电压无关。

开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出)。器件报警响应时间不到 1µs,能够快速检测过流事件。

这款器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,最大电源电流消耗为 700µA。此器件在扩展级温度范围(-40°C 至 +125°C)下额定运行,并采用 8 引脚 VSSOP 封装。

特性

  • 宽共模输入范围:0V 至 36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • 高精度放大器:
    • 偏移电压:35µV(最大值)
    • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1:20V/V
    • INA301A2:50V/V
    • INA301A3:100V/V
  • 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置
  • 总报警响应时间:1µs
  • 锁存模式下的开漏输出
  • 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8

应用范围

  • 过流保护
  • 电源保护
  • 断路器
  • 计算机和服务器
  • 电信设备
  • 电池管理

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 具有比较器的电流感应放大器

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Number of Channels (#)
Response Time (Typ) (µs)
Hysteresis Input (Typ) (mV)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
PSRR (Typ) (uV/V)
Specified Common Mode Voltage (V)
Specified Power Supply Voltage (V)
INA301 INA300 INA302 INA303
36    36    36    36   
35
50
125   
650    30
50
80   
30
50
80   
0.1    0.1    0.1    0.1   
20
50
100   
  20
50
100   
20
50
100   
0.1
0.15
0.2   
  0.1
0.15
0.2   
0.1
0.15
0.2   
100    96    100    100   
550
500
450   
  550
500
450   
550
500
450   
1    1    2    2   
1    10
50
100   
1    1   
20
50
100   
2
4
8   
100    100   
5.5    5.5    5.5    5.5   
2.7    2.7    2.7    2.7   
0.7    0.135    1.1    1.1   
Alert Function
Low-side Capable   
Alert Function
Low-side Capable   
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable   
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
VSSOP    VSSOP
WSON   
TSSOP    TSSOP   
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)   
0    0    0    0   
10      10    10   
0.1      0.1    0.1   
12      12    12   
5      5    5   

其它合格版本 INA301

版本 器件型号 定义
汽车电子 INA301-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件

INA301 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125