OPA836 (正在供货)

超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器 - OPA836
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
OPA836 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 137 KB 2011年 8月 15日 14 次点击
OPA836 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 8 KB 2011年 8月 15日 3 次点击
OPA836 PSPICE Model PSpice Model ZIP 7 KB 2011年 8月 15日 16 次点击

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
ADS7056 超低功耗超小型 14 位 2.5MSPS SAR ADC 性能演示套件 (PDK) ADS7056EVM-PDK 评估模块和开发板
ADS7945 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK 评估模块和开发板
OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package OPA2835IDGSEVM 评估模块和开发板
OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package OPA2836IDGSEVM 评估模块和开发板
采用 DBV 封装的 OPA836 EVM OPA836IDBVEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 MSP430 的超声波燃气表前端参考设计

The TIDM-1002 reference design helps designers develop an ultrasonic gas metering sub-system using a unique proprietary algorithm and an analog-to-digital converter (ADC) based sampling technique. The TIDM-1002 is based on a 256-KB MSP430™ microcontroller (MCU), the MSP430FR5994, with (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
有源滤波器设计应用 FILTERPRO 电路设计和仿真
分压器确定一组分压电阻 VOLT-DIVIDER-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer OPA836

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 2.5 to 5.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C