采用时间交织 SAR ADC 并具有 73dB SNR 和 7.5MSPS 且适用于成像应用的模拟前端参考设计 TIDA-01355 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计展示了如何以低 BOM 成本实现高采样率和高分辨率的多个交错式 ADC。构建此参考设计时考虑到了电子成像系统。高清成像和其他高速信号处理应用需要使用 ADC,方可实现高分辨率、高信噪比、高速和低功耗等特性。借助单个芯片无法始终满足这些要求。通过交错多个 SAR ADC,该设计可优化不同 ADC 间的折衷,以满足所有系统要求。

特性
  • 分辨率:14 位
  • 输入类型:单极单端
  • SNR > 73dB,ENOB:12 位,THD < -80dB
  • 功率:< 33mW
  • 与基于 ADC 的管线式解决方案相比,延迟更低
  • 外形小巧:22mm x 13mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7056  具有 SPI 接口的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA836  超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUCH244  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS7056 下载 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载
OPA836 下载 下载
下载 -
REF2033 下载 -
SN74AUCH244 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1313 2017年 5月 26日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1665 2017年 10月 26日 下载英文版本
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 262 2017年 8月 7日
ZIP 1756 2017年 8月 7日
PDF 235 2017年 8月 7日
PDF 786 2017年 8月 7日
PDF 187 2017年 8月 7日
PDF 98 2017年 8月 7日
PDF 319 2017年 8月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章