OPA836 超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA836 (正在供货) 超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

 

For lower noise (1.8-nV/√Hz) and higher bandwidth (300 MHz), see OPA838.

For lower power consumption (600 µA), see OPA837.

描述

OPA836 和 OPA2836 采用业界领先的 BiCom-3x(SiGe 互补双极型)工艺制造,是单通道和双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器,专为在 2.5V 至 5.5V 的单电源范围和 ±1.25V 至 ±2.75V 的双电源范围内的运行而设计。 每个通道的电流消耗仅为 1mA,并具有 205MHz 的单位增益带宽,这些放大器为轨到轨放大器设定了一个业界领先水平的功耗-性能比。

对于功耗十分重要的电池供电型便携式应用而言,OPA836 和 OPA2836 的低功耗及高频性能为设计人员提供了其他器件所无法获得的性能与功耗比。 与流耗小于 1.5μA 的节能模式组合在一起,此器件为电池供电应用中的高频放大器提供了一款极具吸引力的解决方案。

OPA836 和 OPA2836 提供以下封装选项: OPA836 单通道:小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6(DBV),和具有集成增益电阻器的 10 引脚极薄四方扁平无引线 (WQFN)(RUN) 封装。 OPA2836 双通道:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8(D),超薄型小外形尺寸 (VSSOP) (MSOP)-10(DGS),10 引脚极薄四方扁平无引线 (WQFN) (RUN) 和 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) (RMC) 封装。的第二段

OPA836 RUN 封装选项包括在一块印刷电路板上最小可能封装的集成增益设置电阻器 (≈ 2mm x 2mm)。 通过在印刷电路板 (PCB) 上添加电路迹线,可实现 +1,-1,-1.33,+2,+2.33,-3,+4,-4,+5,-5.33,+6.33,-7,+8 的增益和 -0.1429,-0.1875,-0.25,-0.33,-0.75 的反向衰减。 更多细节请参见 部分。

该器件的特色是可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

特性

  • 低功耗:
    • 电源电压:2.5V 至 5.5V
    • 静态电流:1mA(典型值)
    • 断电模式:0.5μA(典型值)
  • 带宽:205MHz
  • 转换率:560V/μs
  • 上升时间:3ns (2VSTEP)
  • 稳定时间:22ns (2VSTEP)
  • 过驱恢复时间:60ns
  • 信噪比 (SNR):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00013% (-117.6dBc)
  • 总谐波失真 (THD):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00003% (-130dBc)
  • HD2/HD3:1MHz 时 (2VPP) 为 -85dBc/-105dBc
  • 输入电压噪声: 4.6nV/rtHz (f = 100kHz)
  • 输入偏移电压:65μV(最大值为 400μV)
  • 共模抑制比 (CMRR):116dB
  • 输出驱动电流:50mA
  • RRO:轨到轨输出
  • 输入电压范围:-0.2V 至 3.9V
    (5V 电源)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用范围

  • 低功耗信号调节
  • 音频模数转换器 (ADC) 输入缓冲器
  • 低功耗逐次逼近 (SAR) 和三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 便携式系统
  • 低功耗系统
  • 高密度系统

参数

与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Architecture Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew rate (Typ) (V/us) Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Rail-to-rail Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA) Offset drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output current (Typ) (mA) 2nd harmonic (dBc) 3rd harmonic (dBc) @ MHz
OPA836 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     205     1     560     4.6     4.6     1     0.4     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
116     1000000     1.1     120     50     85     79     1    
OPA835 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     56     1     160     9.3     9.3     0.25     0.5     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
113     400000     2.25     30     40     70     73     1    
OPA837 立即下单 Voltage FB     1     2.7     5.4     105     1     105     4.7     4.7     0.592     0.13     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     SC70 | 5
SOT-23 | 6    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
110     520000     0.4     50     50     120