INA219
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
26V、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
INA219 IBIS Model IBIS Model ZIP 2010年 3月 31日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA219EVM 评估模块 INA219EVM 评估模块和开发板

参考设计

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
用于 INA2XX 的 Linux 驱动程序 INA2XXSW-LINUX 软件库
INA219EVM Software   (ZIP 3636 KB )    2008年 9月 11日    (英文內容)
INA219EVM Source Code   (ZIP 16441 KB )    2008年 9月 11日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA219 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 36
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125