ADS7056
- 2.5MSPS 吞吐量
- 超小尺寸 SAR ADC:
- 2.25mm2 尺寸的 X2QFN-8 封装
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.35V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 出色的性能:
- 14 位 NMC DNL,±2 LSB INL
- 74.5dB SINAD (2kHz)
- 73.7dB SINAD (1MHz)
- 超低功耗:
- 2.5MSPS 下为 3.5mW (3.3V AVDD)
- 100kSPS 下为 158µW (3.3V AVDD)
- 集成偏移校准
- 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围(对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。
串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。
ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电的 应用。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14 位 2.5MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS7057 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 14 位 ADS7057 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。
该 PDK 包括 ADS7057 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01355 — 采用时间交织 SAR ADC 并具有 73dB SNR 和 7.5MSPS 且适用于成像应用的模拟前端参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。