ADS1259-Q1 是一款精密,低漂移,24 位模数转换器 (ADC)。 此器件可在数据速率高达 14.4kSPS
时执行高分辨率转换,并因此非常适合于测量宽动态范围内快速变化的信号。 一个集成的低噪声,低漂移
2.5V
基准免除了对于外部电压基准的需要,从而减少了系统成本和组件数量。
此转换器使用一个四阶、固有稳定、三角积分 (ΔΣ) 调制器,此调制器提供出色的噪声性能和线性。 此器件可将集成振荡器、外部晶振或外部时钟用作 ADC
时钟源。
一个快速响应输入超范围检测器标志是否出现一个输入超范围事件。 为了增加嘈杂汽车应用环境中的数据完整性,ADS1259-Q1
提供一个可选校验和字节与一个冗余转换数据读取功能。
ADS1259-Q1 运行时的功率为 13mW,而在节电模式下的功耗少于 25μW。 TI 提供的 ADS1259-Q1 器件采用薄型小外形尺寸
ADS1259-Q1 是一款精密,低漂移,24 位模数转换器 (ADC)。 此器件可在数据速率高达 14.4kSPS
时执行高分辨率转换,并因此非常适合于测量宽动态范围内快速变化的信号。 一个集成的低噪声,低漂移
2.5V
基准免除了对于外部电压基准的需要,从而减少了系统成本和组件数量。
此转换器使用一个四阶、固有稳定、三角积分 (ΔΣ) 调制器,此调制器提供出色的噪声性能和线性。 此器件可将集成振荡器、外部晶振或外部时钟用作 ADC
时钟源。
一个快速响应输入超范围检测器标志是否出现一个输入超范围事件。 为了增加嘈杂汽车应用环境中的数据完整性,ADS1259-Q1
提供一个可选校验和字节与一个冗余转换数据读取功能。
ADS1259-Q1 运行时的功率为 13mW,而在节电模式下的功耗少于 25μW。 TI 提供的 ADS1259-Q1 器件采用薄型小外形尺寸