汽车类毫安至千安级电流分流传感器参考设计
TIDA-03050
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此在三个数量级上(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)获取出色的精度极具挑战性。该设计通过使用 TI 提供的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度电流分流监控器来解决该问题。

特性
  • 具有以下满标量程精度:
    • 电流小于 20A 时,满标量程 (FSR) 精度为 0.02%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度小于 0.05%(在 25°C 下)
    • 电流小于 20A 时,FSR 精度为 0.1%,电流为 20A 至 1500A 时,FSR 精度为 0.25%(在 50°C 下)
  • 适用于 50mA 至 1500A 范围电流测量;可针对变化的电流范围进行配置
  • 高侧感应和低侧感应
  • 支持双向电流
  • 双向电流测量:-1500A 至 +1500A

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1259-Q1  具有集成低漂移参考的汽车类、14.4kSPS、24 位 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 不可用
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT01-Q1  具有脉冲序列接口的汽车级 0.5°C 高精度双引脚温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 不可用
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA320-Q1  通过汽车认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709-Q1  具有反向电流保护的汽车用 150mA、30V 超低 IQ、宽输入 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1259-Q1 下载 下载
INA240 下载
下载
LMT01-Q1 下载 下载
下载 下载
MSP430F5529 下载 下载
OPA320-Q1 下载 下载
TPS709-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1480 2018年 2月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1464 2017年 9月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 419 2017年 9月 26日
ZIP 476 2017年 9月 26日
PDF 511 2017年 9月 26日
PDF 103 2017年 9月 26日
PDF 53 2017年 9月 26日
PDF 302 2017年 9月 26日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP-EXP430F5529LP  MSP-EXP430F5529LP  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章