ADS122U04 (正在供货)

ADS122C04 具有 UART 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC

 

描述

ADS122U04 是一款 24 位精密模数转换器 (ADC),集成了多种 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入、一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个电压基准、一个振荡器以及一个精密温度传感器。

此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128 的增益。此 PGA 使得 ADS122U04 非常适合可测量小传感器信号的 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。

ADS122U04 具有 一个 2 线 UART 兼容接口。在需要电隔离的 应用 中,这种通用异步接收器/发送器 (UART) 接口可最大限度地减少数字隔离通道的数量,从而节省成本、减小布板空间和降低功耗。

ADS122U04 采用无引线的 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 电流消耗低至 315µA(典型值)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:高达 2kSPS
  • 高达 20 位的有效分辨率
  • 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 两个差分输入或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    10µA 至 1.5mA
  • 集成 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
  • 集成 2% 精准振荡器
  • 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
  • 三个通用输入/输出
  • 2 线 UART 兼容接口(8-N-1 格式),具有高达 120kBaud 的波特率和
    自动波特率检测功能
  • 封装:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (max) (SPS)
# Input Channels
Input Type
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Min) (V)
Input Range (Max) (V)
Interface
Features
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Architecture
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Reference Mode
ADS122U04 ADS1220 ADS122C04 ADS1247
24    24    24    24   
2000    2000    2000    2000   
4    4    4    4   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
1.4    1.4    1.4    2.3   
-2.85
0   
-2.85
0   
-2.85
0   
-2.125
0   
2.85
5.6   
2.85
5.6   
2.85
5.6   
2.125
4.25   
UART    SPI    I2C    SPI   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
2.3    2.3    2.3    2.7   
5.5    5.5    5.5    5.25   
Delta-Sigma    Delta-Sigma    Delta-Sigma    Delta-Sigma   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 105   
16TSSOP
16WQFN   
16TSSOP
16VQFN   
16TSSOP
16WQFN   
20TSSOP   
Ext
Int   
Ext
Int
Supply   
Ext
Int   
Ext
Int   

特色工具和软件