ADS122U04 评估模块
ADS122U04EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

The ADS122U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS122U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122U04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122U04 also includes an integrated oscillator, reference, and PGA enabling precision measurement of a wide range of input signals. Use the ADS122U04EVM and Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) to reduce prototype development time and get products to market faster.

特性
  • Includes all required support circuitry for ADS122U04
  • Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) enables quick configuration and analysis
  • Configurable inputs, references, and supplies
  • Easily accessible signals via test points and headers

包含项目

  • ADS122U04 EVM
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS122U04EVM:
ADS122U04 evaluation module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

ADS122U04EVM-DVCPKG:
ADS122U04EVM device package



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2255 2018年 11月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 12096 2017年 5月 23日
PDF 2311 2016年 5月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Δ-Σ 评估软件  DELTASIGMAEVAL-GUI  软件库 

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
ADS122U04  ADS122C04 具有 UART 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs) 
SN74LVC1G06  具有漏极开路输出的单路反向器缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G07  具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC2G06  具有漏极开路输出的双路反向器缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护 
TPS61252  具有可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、92% 高效升压转换器  升压(升压) 
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理 
TPS737  单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护  电源管理 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 
TS3USB221E  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB 
TXS0108E  8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用  电压电平转换 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章