ADS1018-Q1
- 符合汽车类应用标准
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 低流耗:
- 连续模式时:只有 150μA
- 单次模式:自动断电
- 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部温度传感器:
2°C 误差(最大值) - 内部振荡器
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 四个单端或两个差分输入
应用
- 电池管理系统
- 车用传感器
- 热电偶
- 电阻式温度检测器 (RTD)
- 电化学气体传感器
- 颗粒物传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1018-Q1 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC),其具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。 ADS1018-Q1 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器以及高精度温度传感器。 凭借这些功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,
ADS1018-Q1 非常适用于功率及空间受限型传感器测量应用。
ADS1018-Q1 以高达 3300 次/秒 (SPS) 的采样数据传输速率进行转换。 PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。 该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018-Q1 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后便会自动断电。 在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。 所有数据均通过串行外设接口 (SPI) 进行传输。 ADS1018-Q1 的额定工作温度范围 -40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS1018-Q1 具有内部基准和温度传感器的汽车类、低功耗、兼容 SPI™ 的 12 位模数转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 12月 21日 |
应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 19日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
用户指南 | ADS1x18EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 8月 18日 | ||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
功能安全信息 | ADS1018-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2020年 3月 11日 | ||||
电路设计 | Precision measurement circuit with 8 different channels and SPI | 2019年 11月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。