ADS1018EVM
ADS1018 12 位、3.3kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块
ADS1018EVM
概述
ADS1018 评估模块 (EVM) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1018 超小型、低功耗、高精度 12 位模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。
特性
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard),可提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统、Linux® 64 位和 macOS® 软件的易用评估软件
- ADS1018 EVM board
- Micro USB cable
- PAMBoard
Precision ADCs
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | ADS1x18EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 8月 18日 | ||
证书 | ADS1018EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 26日 | ||||
数据表 | ADS1018-Q1 Automotive, Low-Power, SPI™-Compatible, 12-Bit, Analog-to-Digital Converter With Internal Reference and Temperature Sensor 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 4月 30日 | |||
数据表 | ADS1018 具有内部基准和温度传感器的超小型、低功耗、兼容 SPI™ 的 12 位模数转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 9月 11日 |