按类别浏览
相关类别
电源发展趋势
高功率密度电源开关
通过集成有源和无源器件、电源开关,您能够实现配电的更高功率密度目标。我们的电源开关可降低功耗并增加了多种保护和诊断功能,以确保您的系统受到全面保护,而不会影响布板空间。我们的器件还可减少板面空间或改善散热。
低静态电流 (IQ) 电源开关
借助我们的电源开关延长电池运行时间,同时不会降低系统性能。当模块通过超低关断电流 (ISD) 断电时,我们的电源开关可降低泄漏电流。我们的器件还提供具有低 IQ 的解决方案,当系统在待机模式下运行时,这有助于延长电池使用寿命。
隔离
与机电解决方案和传统光继电器解决方案相比,通过更可靠的隔离来提高系统安全性。我们的隔离式开关和驱动器固态继电器 (SSR) 产品系列采用业内出色的电容和磁隔离技术,可提供无活动部件的完整隔离式固态继电器解决方案。我们的 SSR 将电源和信号传输完全集成在单个芯片的隔离栅上,为汽车和工业应用缩减了解决方案尺寸和成本。
了解特色应用
利用优化的布线构建用于驱动各种负载的灵活区域模块并减轻车辆重量
随着汽车电气需求的增长,行业内不断减少布线、继电器和保险丝,以便实现更紧凑的集成解决方案。我们的器件可提供您所需的功能,并提供保护和准确诊断。
优势:
- 可选择将内部和外部场效应晶体管分别搭配高侧开关和高侧开关控制器使用。
- 替换分立式继电器和保险丝,可优化车辆布线,从而减轻重量。
- 故障检测措施。
特色资源
- TIDA-00745 – 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计
- TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
- TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
- LM74900-Q1 – 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管
用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器
实现对高压电池组的高精度监测和控制。我们的集成式固态继电器和资源可帮助您创建电池包被动均衡、电池断连单元、电池控制单元和有线电池监控器电路的设计。
优势:
- 在电芯级别解析电压和温度测量值。
- 在电池包级别进行精确的电流检测。
特色资源
- TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
- TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
- TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关
- TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
在整个工厂车间安全地分配 24V 电源,并在可编程逻辑控制、电机驱动和机器人应用中驱动非板载负载
要扩展工厂自动化和控制功能,需要仔细检查电源管理系统设计。我们的器件具有灵活的电力传输和诊断功能,可方便您设计可靠的电源解决方案。
优势:
- 具有可调节电流限制和电流检测功能的高侧开关,可用于诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
- 电子保险丝可通过反向电流阻断、反极性保护、电流监测、短路保护和热关断来实现输入电源保护。
特色资源
- TIDA-01552 – 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
- TIDA-03031 – 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
设计可靠的可扩展服务器电源系统
随着人工智能和云计算的发展,数据服务器的功率和可靠性需求呈指数级增长。借助我们高度集成的电子保险丝和热插拔控制器,您可以设计能够适应更高功率级别并有助于确保可靠性的服务器电源系统。
优势:
- 超高的功率密度。
- 提供可调电流、电压和过热保护。
- 提供可实现进一步量身定制解决方案的 PMBus 选项。
特色资源
- PMP10896 – 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计
- TPS25985EVM – 适用于 TPS25985 4.5V 至 16V、80A、0.59mΩ 电子保险丝的评估模块
- 完全可堆叠的电子保险丝如何帮助满足服务器持续增长的用电需求 – 博客
- 使用电子保险丝优化功率密度 – 博客
提高了电网计量和电动汽车充电应用的效率和可靠性
随着电动汽车 (EV) 和智能家居的普及,人们对电源系统的需求不断增长。高效的不间断电源可确保电网自动化和智能计量应用具有更高的可靠性。
优势:
- 主电源和备用电源之间多路复用,可确保电表中的传输不断。
- 优化了对电表中外部通信模块的保护。
- 借助低静态电流负载开关延长水表和燃气表的电池寿命。
- 可为直流电动汽车充电站内部的不同模块配电。
特色资源
- TIDA-01451 – 适用于机顶盒的电源开关参考设计
- TIDA-00233 – 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路
借助小尺寸、低功耗器件在住宅和商业楼宇中实现更高的自动化水平
借助我们电源开关的优势,可设计专注于电源效率的自动化系统。TI 电源开关不断缩减尺寸、降低静态电流和扩展保护功能,使楼宇自动化和安全设计能够以更小的外形尺寸运行更长时间,同时提高效率。
优势:
- 低静态电流可实现高效设计。
- 具有反向电流阻断和浪涌电流控制。
- 热关断可防止器件过热。
- 解决方案尺寸小至 1mm2。
特色资源
- TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计