ZHCUBL8 December 2023
在 CLLLC 转换器中,需要正确设计谐振回路和变压器来实现高效率。第二个目标是在开关频率范围内具有足够的电压增益。在此 CLLLC 中,输入和输出电压是恒定的。这意味着 CLLLC 转换器可以在固定谐振频率下运行,并尽可能降低损耗。
在谐振转换器中,谐振回路设计为具有足够的增益来覆盖整个输入和输出电压范围。同时,将回路设计为在所有负载和频率范围内都具有电感电流。设计 LLC 谐振半桥电源转换器 中提供了有关设计谐振转换器的更详细程序。