ZHCUBL8 December 2023
PV 电池板需要对电压和电流进行特殊控制来实现最大功率点跟踪 (MPPT)。节 2.2中说明了 MPPT。
为了实现 MPPT 运行,此设计对每个输入通道进行电压和电流测量。输入通道与 MCU 处于相同的电势下,不需要隔离。这样就可以使用基于 INA181 放大器且具有成本优势的非隔离式分流器电流检测设计。INA181 是一款双向电压输出电流检测放大器。该器件具有基准电压输入,用于在电池充电期间测量负电流。INA181A3 的内部增益设置为 100V/V,带宽为 150kHz。
通过电阻分压器和配置为电压跟随器的低压通用运算放大器 LM321LV 来实施电压检测。电压跟随器电路需要降低检测线路的阻抗、增加噪声抗扰度并减小 ADC 输入阻抗产生的误差。