ZHCUBL8 December 2023
TMCS1123 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度和寿命范围内实现小于 1.75% 的最大总误差,或在一次性室温校准(同时包括寿命和温漂)的情况下实现小于 1% 的最大总误差。交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高至 ±96 A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要求。绝缘能够承受 5000VRMS,加上最小 8.1mm 的爬电距离和电气间隙,可提供高达 1100VDC 的可靠寿命增强型工作电压。集成式屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。固定的灵敏度使 TMCS1123 能够通过单个 3V 至 5.5V 电源来运行,因此消除了辐射测量误差并提高了电源噪声抑制能力。