ZHCUBL8 December 2023
表 4-1 和图 4-3 显示了从直流输入转换为 230VAC 输出时的总体效率。从表中可以看出,该参考设计在大概 800W 和 60V 输入条件下实现了 96.3% 的峰值效率,并在 1.6kW 时实现了 94.2% 的满载效率。
输出功率 | 80W | 160W | 320W | 480W | 640W | 800W | 960W | 1280W | 1600W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN=60V |
88.1% |
94.1% |
95.2% |
95.6% |
96.1% |
96.3% |
96.2% |
95.5% |
94.2% |
VIN = 50 V |
87.6% |
93.7% |
94.8% |
95.3% |
95.9% |
96.1% |
96.0% |
95.3% |
94.0% |
VIN = 40 V |
87.3% |
93.5% |
94.6% |
95.1% |
95.7% |
95.9% |
95.8% |
95.1% |
93.8% |