德州仪器 (TI) 的 F280039C controlCARD (控制卡) (TMDSCNCD280039C) 提供了一种了解并实验 F28003x 器件的好方法。F28003x 器件是 TI 的微控制器 (MCU) 系列 C2000™ MCU 的成员。此 120 引脚 controlCARD 旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。
controlCARD™ 具有以下特性:
- F280039C 微控制器 – 高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上
- 120 引脚 HSEC8 边缘卡接口 – 可兼容 C2000 的所有 180 引脚 controlCARD 类应用套件和 controlCARD。
- 内置隔离 JTAG 仿真 - 通过 XDS110 仿真器提供的接口轻松连接 Code Composer Studio™ IDE,不需要使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
- 内置隔离式电源 – 从 USB Type-C® 连接器通过隔离栅传递 5V 电源。允许 controlCARD 完全由 USB Type-C 连接器供电和运行。F280039C 与 USB 端口完全隔离。
- 电源自动开关 - controlCARD 会自动切换到外部 5V 电源(如有)。无需额外配置。