ZHCUBL8 December 2023
对于此 CLLLC 转换器,使用了匝数比为 4:11、漏电感为 140nH 的变压器。高压侧具有采用半桥配置的开关级,并带有电压倍增器。所有开关都基于低压侧和高压侧的 GaN 技术。
为了实现 ZVS,推导出有效寄生电容来计算所需的磁化电感。需要考虑两侧(高压侧和低压侧)的寄生电容。
使用节 2.3.1中的方程式计算寄生等效电容:
根据方程式 5,100ns 死区时间的最大 LM 为 8.5μH。在本设计中,选择 LM = 6μH(Bourns 145449,D6735)。
需要进行额外的能量检查来提供 ZVS。计算得出的电感中储存的能量需要高于 COSS 中储存的能量。
请注意,最大磁化电感受压摆率要求而不是能量要求的限制。
如果以谐振频率运行,这是一个提供单位增益的固定频率转换器。在此设计中,变压器的泄漏电感为 140nH。选择 660nF 的谐振电容。可使用方程式 9 计算串联谐振频率。
谐振回路产生的谐振频率为 523.6kHz,非常接近期望值 500kHz。为了避免寄生效应,转换器应以略低于谐振频率的频率运行。
图 3-6 显示了设计好的 CLLLC 转换器从低压侧至高压侧传输电源的波形。低压开关节点上的振铃是由初级侧和次级侧之间的寄生电流引起。为了减少这种振铃,应增加谐振电感器的值。