ZHCUBL8 December 2023
表 4-3 和图 4-6 显示了 CLLLC 转换器从 75V 电源轨转换到 400V 直流链路的效率。从表中可以看出,转换器在 800W 下可实现 98.3% 的峰值效率。
87W
268W
353W
499W
622W
746W
1070W
1307W
1618W
效率
92.0%
97.5%
97.9%
98.1%
98.2%
98.4%
98.3%
98.0%