ZHCUBL8 December 2023
谐振转换器的变压器需要设计为具有足够的磁化电流来对两侧开关的输出电容放电。需要满足两个条件。使存储在磁化和谐振电感器中的能量大于两侧开关的输出电容中存储的能量。此外,磁化电流需要足够大,以便可在给定的死区时间内对开关的电容进行放电。
其中
其中
第一个条件 (方程式 4) 是能量要求,第二个条件 (方程式 5) 是压摆率要求。
峰值磁化电流是磁化电流峰峰值的一半。
等效电容为低压侧电容与反射到低压侧的高压侧电容之和:
其中
反射电容 C'S 可以使用变压比来计算:
其中
开关的输出电容限制了最大磁化电感。选择开关作为 RDS(on) 和 COSS 之间的权衡。