ZHCUBL8 December 2023
使用 AMC3330 完成交流电网电压的测量。此器件是一款具有集成直流/直流输入的精密电压检测增强型隔离式放大器。此 IC 具有 ±1V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化。通过分压器传递交流电压,从而产生 ±401V 的线性测量范围,请参阅图 3-14。
使用 AMC1311 完成直流链路电压的测量,请参阅图 3-15。此器件是一款不含集成直流/直流输入的精密电压检测增强型隔离式放大器。此 IC 具有 +2V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化。通过分压器传递直流电压,从而产生 0V 至 441V 的线性测量范围。由于该 IC 在高压侧不包含电源,因此使用 GaN 电源来实现此目的。
使用 AMC1302 完成直流链路电流的测量。此器件是一款不含集成直流/直流输入的精密电流检测增强型隔离式放大器。此 IC 具有 +50mV 输入电压范围,针对使用低输入阻抗的电流测量进行了优化。通过 2mΩ 分流器传递直流电流,因此产生的线性测量范围为 ±25A。
通过基于霍尔效应的电流传感器 TMCS1123 来测量电网中的电流,该传感器能够以高精度测量流入公共耦合点 (PCC) 的电流。此设计可在电网和 MCU 之间实现增强型隔离。