ZHCUBL8 December 2023
在图 4-7 中,1.1kW 输出功率通过 400V 直流链路提供至 230V VAC。请注意,电阻器中没有注入明显的电流纹波。
按图 4-8所示测量开关节点的电压。从图中可以看出,即使开关速度达到 80kV/μs,也没有检测到明显的过电压。
输出功率 | 80W | 160W | 320W | 480W | 640W | 800W | 960W | 1280W | 1600W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效率 |
97.3% |
98.2% |
98.7% |
98.8% |
98.9% |
98.8% |
98.7% |
98.7% |
98.7% |