ZHCUBL8 December 2023
以下 EMI 滤波器旨在衰减注入电网的差模和共模噪声。
可在共模和差模域中分析 EMI 滤波器。根据图 3-13 中所示的 EMI 滤波器,可以推导等效共模和差模电路,分别如 a) 和 b) 部分所示,其中 Lσ 表示共模扼流圈的漏电感。
第一个要衰减的关键频率是 250kHz。由于 125kHz 不在 EMI 屏蔽范围内,因此未考虑该值。
250kHz 时的差模衰减 | 84dB |
250kHz 时的共模衰减 | 84dB |
设计了一个 EMI 滤波器,其值如表 3-1 中所列:
参数 | 值 |
---|---|
L1 | 110μH |
C1 | 2.2μF |
Lcm1 | Lcm 6mH,Lσ 6μH |
C2 | 1μF |
Lcm2 | Lcm 6mH,Lσ 6μH |
Cy1 和 Cy2 | 2.2nF |
此 EMI 滤波器使用了两个 Bourns 47690 (D6744) CMC。