ZHCUBL8 December 2023
CLLLC 转换器的低压侧采用全桥配置进行设计。全桥需要的开关数量是半桥的两倍。
由于 LMG2100R044 具有低输出电容和良好的开关性能,所以为此级使用 LMG2100R044。该器件应该能够在软开关状态下工作,并且没有明显的导通损耗。
谐振电容器会出现高 RMS 电流,需要具有较小的等效串联电阻 (ESR)。此外,这些电容器是谐振回路的一部分,需要具有稳定的特性。谐振回路使用高性能 NP0 电介质型电容器。