ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59EVM 通过 USB 3.0 连接器 J9 和 Cypress FX3 USB3.0 控制器进行控制。这提供了在使用 Microsoft®Windows® 操作系统的 PC 上运行的 HSDC Pro GUI 与 FPGA 之间的接口。这在 USB3.0 控制器和 FPGA 之间提供了一个高速 32 位并行数据接口。
对于计算机,访问 USB 端口所需的驱动程序包含在 HSDC Pro GUI 安装软件(可从网络下载)中。驱动程序会在软件安装过程中自动安装。在 TSW14J59EVM 上,USB3.0 端口用于识别受测 EVM 的类型和序列号,加载所需的 FPGA 配置文件,从 ADC EVM 采集数据,以及将测试图形数据发送到 DAC EVM。
功率监测器 PMBus 连接器:功率监测器件 UCD90120A 通过接头 J48 进行编程。通过使用 TI Fusion GUI,用户可以对器件进行编程并监控 TSW14J59EVM 使用的所有电源轨。此接口还允许用户监控 FPGA 内核电源 U1(TI 器件型号为 TPS40428)的状态。