将 SW1 设为 ON。LED D21(+12V 存在)、D22(功率监测器电源)和多个电源状态 LED 均亮起。
点击在桌面面板上创建的 High-Speed Data Converter Pro 图标,或转到 C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro,然后双击名为 High Speed Data Converter Pro.exe 的可执行文件以启动 GUI。
GUI 首先尝试连接到 EVM USB 接口。如果 GUI 识别出一个有效的电路板序列号,则将打开一个显示该序列号的弹出窗口,如图 4-1 所示。用户可以将多个 TSW14J59 EVM 连接到一台主机 PC,但 GUI 一次只能连接到一个 EVM。当多个电路板连接到 PC 时,弹出窗口会显示识别的所有序列号。然后,用户选择将 GUI 与哪个电路板关联。
图 4-1 TSW14J59EVM 序列号
点击 OK 按钮以将 GUI 连接到电路板。这时将打开并显示 GUI 首页。
如果显示消息 No Board Connected,请仔细检查 USB 电缆连接,并确保电源开关 SW1 处于 ON 位置。从电路板上拔下 USB3.0 电缆,然后重新安装。点击 GUI 左上角的 Instrument Option 选项卡,然后选择 Connect to the Board。如果这样仍无法解决此问题,请检查主机 USB 端口的状态。
安装软件并将 USB 电缆连接到 TSW14J59EVM 和 PC 后,TSW14J59 USB 3.0 转换器位于“Hardware Device Manager”中的“Universal Serial Bus controllers”下(如图 4-2 所示),标记为“Cypress FX3 USB StreamerExampleDevice”。拔下 USB 3.0 电缆后,设备管理器中不再显示此驱动程序。如果设备管理器窗口中显示了驱动程序,但软件仍然无法连接,则从电路板上拔下 USB 电缆,然后重新连接电缆。尝试使用 GUI 连接到电路板。如果问题仍然存在,请给电路板下电上电,然后重复前面的步骤。