ZHCUBD2 April 2023
在图形发生器模式下,TSW14J59EVM 为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14J59。FPGA 将接收到的数据存储到板载 DDR4 存储器中。接着,存储器中的数据由 FPGA 读取,转换为 JESD204C_B 串行格式,然后传输到 DAC EVM。TSW14J59 能够以高达 32Gbps 的线路速率生成多达 1.536G 的 16 位样本的图形。
HSDC Pro GUI 附带了若干现有的测试图形,可供立即下载。与 ADC 采集模式类似,DAC 图形发生器模式使用 .csv 文件中的信息来将预先确定的 JESD204C_B 接口信息加载到 FPGA。