ZHCUBD2 April   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  6. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB3.0 I/O 连接
  7. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  8. 5下载固件

ADC EVM 数据采集

新的 TI 高速 ADC 和 DAC 现在可提供符合 JESD204C_B 标准的高速串行数据。这些器件通常可用在与 TSW14J59EVM 直接相连的 EVM 上。EVM 与 TSW14J59EVM 之间的通用连接器是 Samtec 高速、高密度 FMC+ 连接器 (ASP-184329-01),专为速率高达 32.5Gbps 的高速差分对而设计。针对整个 EVM 系列连接器的通用引脚排列已经确定。目前,EVM 与 TSW14J59EVM 之间的接口已经定义了 32 个高速差分数据对(16 个 RX 和 16 个 TX)、I2C 接口、20 个单端信号、三个单端 SYNC 输出、两个单端触发输入、一个差分 SYNC 和 SYSREF 以及四个器件时钟对(FPGA 参考时钟)的连接。该电路板具有 10 个备用 USB3.0 接口信号、两个 FPGA 参考时钟 SMA、三个复位开关、8 个通用状态 LED 和 13 个电源状态 LED。

JESD204C_B ADC 和 DAC 的数据格式是串行格式,其中数据的各个位出现在通常称为通道的串行对上。根据 JESD204C_B 规范设计的器件可以有多达 16 个通道用于发送或接收数据。TSW14J59 上 FPGA 中的固件旨在适应 TI 的任何使用 1 至 16 个通道运行的 ADC 或 DAC。

HSDC Pro GUI 根据在器件下拉窗口中选择的 ADC 器件,为 FPGA 加载适当的固件和特定的 JESD204C_B 配置。此窗口中出现的每个 ADC 器件都有一个与之关联的初始化文件 (.csv)。此文件包含 JESD 信息,例如通道数、转换器数、每帧八位位组以及其他参数。用户点击采集按钮后,此信息将加载到 FPGA 寄存器中。加载参数后,在数据转换器和 FPGA 之间建立同步,然后将有效数据采集到板载存储器中。更多信息,请参阅“技术文档”部分下的 High-Speed Data Capture Pro GUI 软件用户指南。提供了多个 .ini 文件,以供用户加载预先确定的 ADC JESD204C_B 接口。

TSW14J59 器件能够以高达 32Gbps 的最大线路速率采集多达 1.536G 的 16 位样本,这些样本存储在板载 DDR4 存储器中。用户在 HSDC Pro GUI 中设置的数据大小必须以 480 的倍数输入。为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 从存储器读取数据,并将并行数据传输到板载高速并行转 USB3.0 转换器。