ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59 有 5 个 SMA 连接器。表 3-4 定义了这些连接器:
组件 | 连接器 | 说明 |
---|---|---|
J31 | SYNCA | 来自 FPGA 引脚 F22 的 3.3V 或 1.8V CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 的引脚 1 至 2 上的分流器将电平设置为 3.3V(默认)。 引脚 2 至 3 上的分流器将电平设置为 1.8V。 |
J32 | SYNCB | 来自 FPGA 引脚 G22 的 3.3V 或 1.8V CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 的引脚 1 至 2 上的分流器将电平设置为 3.3V(默认)。 引脚 2 至 3 上的分流器将电平设置为 1.8V。 |
J33 | SYNCC | 来自 FPGA 引脚 M24 的 3.3V 或 1.8V CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 的引脚 1 至 2 上的分流器将电平设置为 3.3V(默认)。 引脚 2 至 3 上的分流器将电平设置为 1.8V。 |
J36 | TRIG IN A | FPGA 引脚 E26 的 3.3V 或 1.8V CMOS 逻辑触发器输入。J21 的引脚 1 至 2 上的分流器将电平设置为 3.3V(默认)。 引脚 2 至 3 上的分流器将电平设置为 1.8V。 |
J43 | TRIG IN B | FPGA 引脚 L23 的 3.3V 或 1.8V CMOS 逻辑触发器输入。J21 的引脚 1 至 2 上的分流器将电平设置为 3.3V(默认)。引脚 2 至 3 上的分流器将电平设置为 1.8V。 |