ZHCUBD2 April   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  6. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB3.0 I/O 连接
  7. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  8. 5下载固件

电源和配置 LED

TSW14J59 EVM 上有多个 LED,用于指示电源是否存在以及 FPGA 的状态。有关这些 LED 的说明,请参阅表 3-3

表 3-3 TSW14J59 器件的电源和配置 LED 说明
组件说明
D21如果电路板上存在 12V 电压,则亮起
D22如果 UCD 功率监测器件存在 3.3V 电压,则亮起
D29如果电路板的一个或多个电源稳压器出现故障,则亮起
D34如果电路板存在 12V 电压且 FMC 12V PWR 开关接通,则亮起
DS16上电后和加载固件后亮起
DS17上电后亮起
DS18当 FPGA INIT_B 输入变为低电平时亮起