ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59 包含多个跳线 (JP) 和焊接跳线 (SJP),用于在电路板上实现某些功能。有关跳线的说明,请参阅表 3-2。
组件 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
J11 | 安装时禁用 VCCO_3V3 电源 | 开路 |
JP5 | USB3.0 PMODE1 配置。安装分流器后,这会将 PMODE1 设置为高电平 | 开路 |
JP6 | USB3.0 PMODE2 配置。安装分流器后,这会将 PMODE2 设置为低电平 | 已安装 |
J19 | 安装时禁用 VCCO_1V2 电源 | 开路 |
J4 | 安装时禁用 VCCO_1V8 电源 | 开路 |
J16 | 安装时禁用 MGTAVCC_0V9 电源 | 开路 |
J15 | 安装时禁用 MGTAVTT_1V2 电源 | 开路 |
J17 | 安装时禁用 MGTAVCCAUX_1V8 电源 | 开路 |
J10 | 安装时禁用 VCCO_2V5 电源 | 开路 |
J21 | 输出 SYNCA/B/C 和输入 TRIG_IN 转换器电压电平选择。当分流器在引脚 1-2 上时,电压为 3.3V。当分流器在引脚 2–3 上时,电压由 TP30 控制。 | 1 至 2 |
J28 | 缓冲器 U38、U44、U46 启用。当分流器在引脚 1-2 上时,启用 U44,禁用 U38 和 U46。当分流器在引脚 2–3 上时,禁用 U44,启用 U38 和 U46。 | 1 至 2 |
J29 | USB2.0 JTAG 多路复用器启用。当分流器在引脚 1–2 上时,启用多路复用器。当分流器在引脚 2–3 上时,多路复用器启用由 USB2.0 器件控制。 | 2 至 3 |
J30 | U47 缓冲器启用。当分流器在引脚 1–2 上时,禁用 U47。当分流器在引脚 2–3 上时,启用 U47。 | 1 至 2 |
J34 | 状态 LED 启用。当分流器在引脚 1–2 上时,禁用 LED。当分流器在引脚 2–3 上时,启用 LED。 | 1 至 2 |
J35 | EPROM 选择。当分流器在引脚 2–3 上时,选择由 USB2.0 控制。当分流器在引脚 1-2 上时,选择 U3。移除分流器后,选择 U6。 | 2 至 3 |