ZHCUBD2 April 2023
TI TSW14J59 评估模块 (EVM) 是下一代图形发生器和数据采集卡,用于评估新款 TI JESD204C_B 器件系列高速模数转换器 (ADC) 与数模转换器 (DAC) 的性能。对于 ADC,通过在使用高质量、低抖动时钟和高质量输入频率时利用 JESD204C_B 接口采集所采样的数据,TSW14J59 可用于演示数据表的性能规格。使用 TI® JESD204C IP 内核,可对 TSW14J59 进行动态配置,以支持 1Gbps 到 32Gbps 的通道速度(1 到 16 个通道)。结合附带的高速数据转换器专业版图形用户界面 (GUI),TSW14J59 提供一套完整的系统来从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估,然后生成所需的测试图形并发送至 DAC EVM,并且使用 AFE EVM(收发器模式)同时执行这两项任务。