ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59EVM 具有一个业界通用 FMC+ 连接器,可直接与 TI JESD204/C ADC、DAC 和 AFE EVM 连接。FMC+ 载板连接器与 FMC 夹层连接器兼容。当与 ADC EVM 结合使用时,高速串行数据由 Xilinx®Kintex®UltraScale® + FPGA 进行采集、解串行化和格式化。然后,数据存储到外部 DDR4 存储器组中,使 TSW14J59 能够存储多达 1.536G 的 16 位数据样本。为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 从存储器中读取数据,并通过高速 32 位并行接口进行传输。连接至并行转换器的板载高速 USB 3.0 可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。
在图形发生器模式下,TSW14J59 为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14J59。FPGA 将接收到的数据存储到板载 DDR4 存储器模块中。然后,存储器中的数据由 FPGA 读取,并通过 FMC+ 接口连接器传输到 DAC EVM。该电路板包含两个 200MHz 振荡器,用于生成 DDR4 参考时钟和一个通用时钟。图 2-1 所示为 TI TSW14J59 评估模块。
TSW14J59 的主要特性包括:
以及通用 I/O 接口,可连接板载功能和 FMC+
图 2-2 展示了 TSW14J59 EVM 的方框图。