ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59EVM 硬件设计为以 +12V 直流单电源电压和 4A 运行。电源输入由 SW1 开关的开/关状态控制。使用开关 SW5 会在 FMC+ 上启用 12V。在插入提供的电源线之前,请确保两个开关都处于关闭位置。将电源线的连接器端插入 EVM 的 J38。还可以通过向红色测试点 TP1 提供 +12V 直流并返回到任何黑色 GND 测试点来为此电路板供电。