ZHCUBD2 April 2023
TSW14J59EVM 具有一个 Xilinx® Kintex® UltraScale® XCKU5P 器件,如果未对板载 EEPROM 进行编程,该器件要求在每次下电上电运行时下载固件才能运行。所需的固件文件是随软件包提供的特殊 .bin 或 .bit 格式的文件。GUI 使用的文件当前位于以下目录中:
C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J59 Details\Firmware。请按照以下步骤操作:
有关将 TSW14J59EVM 与 TI ADC、DAC 或 AFE JESD204C_B 串行接口 EVM 结合使用的信息,请参阅 www.ti.com 上提供的高速数据转换器专业版 GUI 用户指南 和单独的 EVM 用户指南。
如果显示如图 5-5 所示的消息,请验证所有跳线均处于默认位置,并且电源和 USB 状态 LED 亮起。如果 12V 电源状态 LED 熄灭,则外部电源可能存在问题。确保该电源可以拉出至少 3A 的电流。如果可用电流过低,这可能会阻止下载固件。拔下并重新安装 USB 连接器,然后尝试连接到电路板。如果此操作失败,请关闭然后打开电源开关,以重新初始化加电序列发生器,尝试纠正此问题。