ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
图 11-3 外部稳压器模式在外部稳压器模式下,全局 LDO 和直流/直流均未激活,VDDS 和 VDDR 必须由同一个电源轨供电。通过将 VDDS_DCDC 接地,可禁用稳压器。请注意,外部稳压器上的最高电压电平受 VDDR 限制,应不超过器件特定数据表中定义的绝对最高额定值。为获得 Sub-1GHz PA 的最大输出功率,电源电压应设置为 1.95V。