ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
LP-CC26x1 是一款多协议 LaunchPad,在 2.4GHz 下运行。LaunchPad 有两种不同的版本:LP-CC2651R3 和 LP-CC2651P3,分别可实现高达 +5dBm 和 +20dBm 的输出功率。
| 特色器件 | CC2651R3 和 CC2651P3 |
| ISM 频带 | 2.4GHz |
| 天线 | 2.4GHz 倒置 F 型天线 |
| 射频前端 | 差分,外部偏置 |
| 设计文件 | LP-CC26x1 LaunchPad 设计文件 |