ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
LC 滤波器的布局应能够使分流元件之间的串扰最小化。图 4-4 显示了三种不同的布局,从左到右性能越来越好。右侧布局的优点是并联电容器和串联电感器之间 PCB 布线(黑色)中的寄生电感与电感器串联在一起。在中间的图中,寄生电感与并联电容串联在一起,从而形成一个串联 LC 电路。图 4-2 中 C12、L13、C13、L14 和 C14 的位置体现了良好的设计实践。
如果设计无法按原样使用参考设计(例如使用不同的元件尺寸),则很可能必须重新调整滤波器平衡-非平衡变压器。使用电磁仿真器对 TI 参考设计和定制设计进行仿真。两款设计应具有相同的 S21/S22。
图 4-4 LC 滤波器 PCB 布局设计指南