ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
SmartRF Studio 中提供了各种器件的 PA 表。可通过选择该表中使用的 txPower 值,使器件间的差异尽可能小。此外,txPower 设置具有内置的温度补偿功能,作为温度的函数,可实现非常小的输出变化。
使用的 PA 应确保在最大功率下实现高效率。在最大功率下,PA 处于饱和状态,因此器件间差异很小。对于较低功率设置,PA 处于线性区域,因此输出功率将取决于晶体管增益,这将导致较大的器件间差异。对于 SmartRF Studio 提供的 PA 表未涵盖的输出功率,无法找到使器件间差异小或在整个温度范围内输出功率稳定的 txPower 设置。
如果需要,客户可以生成自定义 PA 表。作为温度的函数,FEM 的输出功率通常不会保持恒定;在使用 FEM 时,可以找到一个能够在整个温度范围内提供更恒定输出功率的 txPower 值。
参数 txPower 包含温度系数设置、增益设置、IB 设置和 TX BOOST 位:
通过应用温度系数,可以根据 AON_BATMON_TEMP 的温度读数自动补偿 IB 设置。
提供三种不同的增益设置,对于每种增益设置,可以在 0x0 至 0x3F 的范围内调整 IB,从而为 TX 输出功率提供 192 (64*3) 种可用的设置。除了要求的增益和 IB 设置之外,还以输入的形式提供温度系数。根据温度传感器的读数和温度系数设置来调整 IB。根据方程式 3 来调整 IB。

应通过以下方法生成自定义 TX 功率表(从而针对某个 Tx 参数值,在整个温度范围内获得恒定的 Tx 功率):