ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
传感器控制器域 (AUX) 中有多达 16 个信号(AUXIO0 到 AUXIO15)。可以将这些信号路由至表 3-7 中给出的特定引脚。AUXIO0 到 AUXIO7 具有模拟功能,但也可以用作数字 I/O,而 AUXIO8 到 AUXIO15 仅用于数字功能。
| 7 × 7 QFN (RGZ) | 5 × 5 QFN (RHB) | WCSP (YFV) | 4 × 4 QFN (RSM) | AUX 域 I/O |
|---|---|---|---|---|
| DIO30 | DIO14 | 0 | ||
| DIO29 | DIO13 | DIO13 | 1 | |
| DIO28 | DIO12 | DIO12 | 2 | |
| DIO27 | DIO11 | DIO11 | DIO9 | 3 |
| DIO26 | DIO9 | DIO9 | DIO8 | 4 |
| DIO25 | DIO10 | DIO10 | DIO7 | 5 |
| DIO24 | DIO8 | DIO8 | DIO6 | 6 |
| DIO23 | DIO7 | DIO7 | DIO5 | 7 |
| DIO7 | DIO4 | DIO4 | DIO2 | 8 |
| DIO6 | DIO3 | DIO3 | DIO1 | 9 |
| DIO5 | DIO2 | DIO2 | DIO0 | 10 |
| DIO4 | DIO1 | DIO1 | 11 | |
| DIO3 | DIO0 | DIO0 | 12 | |
| DIO2 | 13 | |||
| DIO1 | 14 | |||
| DIO0 | 15 |