ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
LAUNCHXL-CC1350-4 是一款双频带 LaunchPad,可在 433MHz 或 2.4GHz 之间运行。Sub-1GHz 路径可实现高达 +15dBm 的输出功率,2.4GHz 路径可实现高达 +9dBm 的输出功率。两个路径共用一个针对这两个频带进行了优化的双频带天线。
| 特色器件: | CC1350 |
| ISM 频带: | 433MHz 和 2.4GHz |
| 天线: | |
| 射频前端: | 差分,外部偏置 |
| 设计文件: | CC1350 适用于 433MHz/2.4GHz 频带的双频带 Launchpad 修订版 A |