ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
可通过专用 cJTAG (IEEE 1149.7) 或 JTAG (IEEE 1149.1) 接口提供片上调试支持。上电后,仅使用 TCK 和 TMS I/O 焊盘的 2 引脚 cJTAG 模式是默认配置。4 引脚 JTAG 使用 TCK、TMS、TDI 和 TDO。
| 信号 | 8 x 8 QFN (RSK) | 7 × 7 QFN (RGZ) | 5 × 5 QFN (RHB) | WCSP (YFV) | 4 × 4 QFN (RSM) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCK | 引脚 25 | 引脚 25 | 引脚 14 | 引脚 F2 | 引脚 14 |
| TMS | 引脚 24 | 引脚 24 | 引脚 13 | 引脚 E4 | 引脚 13 |
| TDI | DIO17 | DIO17 | DIO6 | DIO6 | DIO4 |
| TDO | DIO16 | DIO16 | DIO5 | DIO5 | DIO3 |