ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
LAUNCHXL-CC1352P1 是一款双频带 LaunchPad,可在 868MHz/915MHz 或 2.4GHz 之间运行。Sub-1GHz 有一个可实现高达 +20dBm 的输出功率的高功率 PA 路径和一个输出功率高达 +14dBm 的常规路径。2.4GHz 路径可实现高达 +10dBm 的输出功率。所有三个路径共用一个针对这两个频带进行了优化的双频带天线。
| 特色器件: | CC1352P |
| ISM 频带: | 868MHz、915MHz 和 2.4GHz |
| 天线: | 具有单频带或双频带选项的单极 PCB 天线 |
| 射频前端: | 差分,外部偏置 |
| 设计文件: | CC1352R LaunchPad 设计文件 |