ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
HF 振荡器在 IC 中内置了可变负载电容器(电容器阵列),不需要安装外部电容器,但也存在一些例外情况。有关何时需要使用外部电容器(而非内部电容器阵列)的详细信息,请参阅节 3.1.1。
可通过以下定义在 CCFG.c 中设置负载电容:
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD
// #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x0 // Apply cap-array delta
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 // Don't apply cap-array delta
#endif
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 0xFF // Signed 8-bit value, directly modifying trimmed XOSC cap-array value
#endifSET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 定义告诉系统它应该使用默认值还是使用由 SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 设置的相对于默认值的偏移量。默认电容器阵列值对于 CC13x0/CC26x0 QFN 为 9pF,对于 CC2640R2F WCSP 为 5pF,对于 CC13x2/CC26x2 为 6.7pF。
电容器阵列增量值是相对于默认值的偏移量,可以是负数,也可以是正数。表 6-1 显示了在评估板上测得的最终总电容与电容器阵列增量值。请注意,最终的电容值包括寄生电容,因此最低设置不是 0pF。使用等于或低于表中最低负值的增量值将内部负载电容器阵列完全禁用。
测量 HF 晶体振荡器精度的最佳方法是,通过无线电输出未经调制的载波,并使用频谱分析仪测量相对于所需频率的频率偏移量。晶体频率的相对偏移量(通常以百万分率 (ppm) 表示)与射频载波的相对偏移量相同。
在进行测试时,可以在 SmartRF™ Studio 中调整电容器阵列增量值。这样就可以动态更新负载电容,从而大幅简化调谐过程。然后可以将 SmartRF Studio 中的最佳值输入到适用软件工程的 CCFG 中。
| 参考板上测得的电容 (pF) | CC13x0/CC26x0 QFN 的 CCFG 增量值 | CC2640R2F WCSP 的 CCFG 增量值 | CC13x1/CC26x1 QFN 的 CCFG 增量值 | CC13x2/CC26x2 QFN 的 CCFG 增量值 | CC13x4/CC26x4 QFN 的 CCFG 增量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | < -55 | < -28 | < -40 | < -40 | < -40 |
| 2.1 | -55 | -28 | -40 | -40 | -40 |
| 2.2 | -54 | -27 | -39 | -39 | -39 |
| 2.3 | -53 | -26 | -38 | -38 | -38 |
| 2.4 | -52 | -25 | -37 | -37 | -37 |
| 2.5 | -51 | -24 | -36 | -36 | -36 |
| 2.6 | -50 | -23 | -35 | -35 | -35 |
| 2.7 | -49 | -22 | -34 | -34 | -34 |
| 2.7 | -48 | -21 | -33 | -33 | -33 |
| 2.8 | -47 | -20 | -32 | -32 | -32 |
| 2.9 | -46 | -19 | -31 | -31 | -31 |
| 3.0 | -45 | -18 | -30 | -30 | -30 |
| 3.1 | -44 | -17 | -29 | -29 | -29 |
| 3.2 | -43 | -16 | -28 | -28 | -28 |
| 3.3 | -42 | -15 | -27 | -27 | -27 |
| 3.4 | -41 | -14 | -26 | -26 | -26 |
| 3.4 | -40 | -13 | -25 | -25 | -25 |
| 3.6 | -38 | -12 | -24 | -24 | -24 |
| 3.7 | -37 | -11 | -23 | -23 | -23 |
| 3.8 | -36 | -10 | -22 | -22 | -22 |
| 3.9 | -35 | -9 | -21 | -21 | -21 |
| 4.0 | -34 | -8 | -20 | -20 | -20 |
| 4.1 | -33 | -7 | -19 | -19 | -19 |
| 4.3 | -32 | -6 | -18 | -18 | -18 |
| 4.4 | -31 | -5 | -17 | -17 | -17 |
| 4.5 | -30 | -4 | -16 | -16 | -16 |
| 4.6 | -29 | -3 | -15 | -15 | -15 |
| 4.7 | -28 | -2 | -14 | -14 | -14 |
| 4.8 | -27 | -1 | -13 | -13 | -13 |
| 5.0 | -26 | 0 | -12 | -12 | -12 |
| 5.1 | -25 | 1 | -11 | -11 | -11 |
| 5.2 | -24 | 2 | -10 | -10 | -10 |
| 5.3 | -23 | 3 | -9 | -9 | -9 |
| 5.5 | -21 | 4 | -8 | -8 | -8 |
| 5.6 | -20 | 5 | -7 | -7 | -7 |
| 5.8 | -19 | 6 | -6 | -6 | -6 |
| 5.9 | -18 | 7 | -5 | -5 | -5 |
| 6.1 | -17 | 8 | -4 | -4 | -4 |
| 6.2 | -16 | 9 | -3 | -3 | -3 |
| 6.4 | -15 | 10 | -2 | -2 | -2 |
| 6.5 | -14 | 11 | -1 | -1 | -1 |
| 6.7 | -13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | -12 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 7.0 | -11 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 7.1 | -10 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 7.3 | -9 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 7.4 | -8 | 17 | 5 | 5 | 5 |
| 7.6 | -7 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 7.7 | -6 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 7.9 | -5 | 21 | 8 | 8 | 8 |
| 8.2 | -4 | 22 | 9 | 9 | 9 |
| 8.4 | -3 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| 8.6 | -2 | 24 | 11 | 11 | 11 |
| 8.8 | -1 | 25 | 12 | 12 | 12 |
| 9.0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 |
| 9.2 | 1 | 27 | 14 | 14 | 14 |
| 9.4 | 2 | 28 | 15 | 15 | 15 |
| 9.6 | 3 | 29 | 16 | 16 | 16 |
| 9.8 | 4 | 30 | 17 | 17 | 17 |
| 10.1 | 5 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| 10.3 | 6 | 32 | 19 | 19 | 19 |
| 10.5 | 7 | 33 | 20 | 20 | 20 |
| 10.7 | 8 | 34 | 21 | 21 | 21 |
| 10.9 | 9 | 35 | 22 | 22 | 22 |
| 11.1 | 10 | 36 | 23 | 23 | 23 |
| 11.1 | > 10 | > 36 | > 23 | > 23 | > 23 |